Publier vos produits
Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883
KOMPAN

Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883

Traduit par Google,
Le téléphérique double est l'attraction sociale par excellence pour les amateurs de sensations fortes. Il favorise les jeux et les interactions sociales, les enfants s'affrontant dans des courses effrénées pour atteindre la ligne d'arrivée et rivalisant de vitesse. Et ils y retourneront sans cesse. La raison de son succès réside principalement dans l'immense plaisir de glisser dans les airs. La sensation d'apesanteur et le sifflement du vent développent la conscience spatiale et la compréhension de la gravité, de l'espace et de la vitesse. Des compétences essentielles dans la vie de tous les jours, par exemple pour gérer la circulation en toute sécurité. Les compétences sociales se développent également lorsque les enfants rendent consciencieusement le siège à l'utilisateur suivant. Courir et tirer sur les sièges contribuent à améliorer l'endurance cardiovasculaire et à renforcer les muscles du haut du corps. En résumé, le téléphérique est un véritable atout ludique qui unit les générations et les capacités, et qui permet à presque tous de l'utiliser.
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-Zipline-with-ramps-flat-ground-nro883
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)154
  • Largeur (pouces)233
  • Profondeur (pouces)1293
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment