Publier vos produits
Double Swing Combination NRO912
KOMPAN

Double Swing Combination NRO912

Traduit par Google,
Parmi toutes les activités ludiques, la balançoire est l'une des préférées des enfants : ils l'adorent, car elle peut se pratiquer seuls ou à plusieurs. Cette balançoire double combinée allie ce plaisir et offre la possibilité de varier les positions et d'accueillir des groupes de différentes tailles grâce à ses deux sièges individuels et son siège gigogne. C'est un lieu de jeu idéal pour tous les âges, pendant des heures, voire des jours. Se balancer, en plus d'être très amusant, développe l'agilité, l'équilibre et la coordination des enfants, ainsi que leur perception spatiale. Ces capacités motrices sont essentielles pour évaluer les distances et se déplacer en toute sécurité. La balançoire permet de se tenir debout, assis, allongé et, surtout, de sauter. Outre le développement de la motricité, cela renforce les muscles des bras, des jambes et du tronc. Les sauts contribuent à renforcer la densité osseuse, qui se construit en grande partie durant les premières années de la vie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-swing-combination-nro912
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)112
  • Largeur (pouces)312
  • Profondeur (pouces)82
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord