Publier vos produits
Tree Climber Playground Equipment NRO834
KOMPAN

Tree Climber Playground Equipment NRO834

Traduit par Google,
L'Arbre à Grimper est une attraction phare qui invite à l'escalade. Tous les enfants rêvent d'atteindre le sommet, ou du moins le premier filet horizontal. Le code couleur du filet permet de définir de nouveaux objectifs, incitant les enfants à y revenir sans cesse. L'escalade en pente développe la coordination et la motricité des enfants, qui grimpent et rampent vers le sommet. De plus, leur perception de l'espace est considérablement stimulée. Les espaces horizontaux aménagés offrent des points d'ancrage et des lieux de pause agréables. Ces filets favorisent également les échanges et offrent un espace convivial pour se retrouver. La hauteur du filet encourage la prise de risques en toute sécurité. En grimpant, les enfants mettent constamment à l'épreuve leur perception de l'espace, une compétence essentielle pour évaluer les distances, notamment dans les rues animées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tree-climber-playground-equipment-nro834
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)205
  • Largeur (pouces)256
  • Profondeur (pouces)256
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment