Publier vos produits
Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303
KOMPAN

Embankment Slide, 5 foot wide, 5 foot high KSL30303

Traduit par Google,
Le toboggan à pente extra large est extrêmement attrayant. Il permet aux enfants de faire des allers-retours en montée et en descente, encore et encore. Ce toboggan deviendra sans aucun doute l'attraction phare de la cour de récréation. Outre le plaisir intense de glisser, il contribue également au développement de la motricité essentielle des enfants, notamment leur sens de l'équilibre et de l'espace. Ces compétences sont importantes pour appréhender le monde avec confiance et sécurité. Les allers-retours répétés constituent un excellent exercice cardio et de renforcement musculaire. La largeur supplémentaire ajoute une dimension ludique et conviviale lorsque les enfants descendent ensemble. Ce jeu favorise le développement socio-émotionnel, renforcé par la coopération qu'il implique. Enfin, cette largeur permet aux accompagnateurs de se joindre à la partie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.embankment-slide-5-foot-wide-5-foot-high-ksl30303
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)38
  • Largeur (pouces)51
  • Profondeur (pouces)110
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment