Publier vos produits
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Traduit par Google,
Un système de jeu captivant et transparent stimule l'attention des plus grands. Leur curiosité est récompensée lorsqu'ils découvrent les possibilités de jeu d'Enif. L'escalade et le parcours d'équilibre sur les cordes réactives sont un véritable plaisir. Le parcours est modulable à l'infini, incitant les enfants à se surpasser sans cesse. Les points d'arrivée, l'un ouvert avec des sièges, l'autre fermé au-dessus d'une structure de jeu instable, offrent aux enfants des pauses plus ou moins abritées. Les modules d'escalade instables d'Enif développent la motricité fine, l'équilibre et la coordination. Les muscles se renforcent grâce à l'escalade et à la préhension des cordes et des taquets. La densité osseuse est accrue lors des sauts. Les interactions et la coopération se développent au niveau des modules d'escalade et des points d'arrivée, favorisant le respect des tours de rôle et la socialisation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.enif-rope-climbing-playground-gxy902
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsGalaxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)104
  • Largeur (pouces)119
  • Profondeur (pouces)280
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord