Publier vos produits
Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501
KOMPAN

Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501

Traduit par Google,
C'est une jungle de jeux ! Filets sinueux, cordes et structures instables offrent aux plus grands des heures de jeu. Le grand filet supérieur est un lieu de rencontre privilégié pour les groupes d'enfants. Les possibilités d'escalader et d'atteindre les différents niveaux de jeu sont nombreuses : filets, tunnels, échelles de corde, coquillages ou cordes en noix de coco. Cette grande variété d'activités (escalade, ramper, équilibre) incite les enfants à revenir sans cesse pour perfectionner leurs techniques et surpasser leurs précédentes tentatives d'escalade. La multitude de jeux (torsion, rebond, équilibre, escalade) contribue intensément au développement de la motricité fine : agilité, équilibre et coordination. La transparence de la structure en cordes stimule leur perception spatiale et facilite les interactions sociales. Socialiser, respecter son tour de jeu et développer son empathie sont des compétences socio-émotionnelles essentielles qui sont mises en pratique régulièrement au Dôme des Explorateurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.explorer-dome-climbing-playground-equipment-crp812501
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsCorocord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)163
  • Largeur (pouces)320
  • Profondeur (pouces)278
En rapport
  • Matériel principalCorde
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment