Publier vos produits
Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112
KOMPAN

Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112

Traduit par Google,
Le Forest Bug, avec son visage amical et sa forme simple, invite les tout-petits à de courtes ou longues promenades, encore et encore. Outre sa taille attrayante, le Forest Bug offre une variété de sensations tactiles grâce à sa poignée en acier, son repose-pieds en caoutchouc et son corps lisse en bois. La richesse tactile est un facteur de motivation essentiel, surtout chez les plus jeunes. Elle favorise leur compréhension des caractéristiques des matériaux telles que le poids, la douceur, la température et la flexibilité, une compétence importante pour évaluer les risques. Le ressort garantit des heures, des années et des décennies de plaisir. Le doux balancement du Forest Bug développe le sens de l'équilibre et la conscience spatiale, indispensables pour la capacité à rester assis et à se concentrer. Ces compétences sont également cruciales pour développer la confiance en soi et apprendre à éviter les chutes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.forest-bug-springers-seesaws-oak-nro112
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)28
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment