Publier vos produits
Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416
KOMPAN

Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416

Traduit par Google,
La girafe des forêts est l'animal le plus sympathique de la savane. Elle attire immanquablement les tout-petits. Grâce à la grande variété d'activités proposées, les enfants jouent longtemps et y reviennent sans cesse. La transparence du design et la large plateforme facilitent l'accompagnement des éducateurs. Le filet d'escalade favorise la coordination et la proprioception, deux compétences motrices essentielles pour se déplacer en toute sécurité. La jolie cachette sous la plateforme verte offre différents points d'entrée qui éveillent la curiosité et stimulent la réflexion logique sur l'espace et les mathématiques chez l'enfant : « Puis-je passer par ces ouvertures ? Quelle est leur forme ? » Les nombreux détails tactiles sont agréables au toucher. Ils initient les tout-petits à la permanence de l'objet : tirer sur la queue illustre que les choses peuvent disparaître tout en continuant d'exister.
Spécifications techniques
  • Réference unique.forest-giraffe-freestanding-play-equipment-msc5416
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)54
  • Largeur (pouces)45
  • Profondeur (pouces)71
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment