Publier vos produits
Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836
KOMPAN

Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836

Traduit par Google,
Le Dôme des Explorateurs de la Jungle est une aventure ludique irrésistible. Les enfants de tous âges et de toutes capacités y trouveront une multitude d'activités variées à explorer, et ils voudront profiter encore et encore des sensations de balancement et de rebond offertes par les filets, les cordes et les structures d'escalade. Le filet supérieur est une destination à part entière, offrant de nombreux points de rencontre pour les grimpeurs les plus courageux. La vue à travers les mailles transparentes sur le sol renforce le sentiment d'excitation et de satisfaction. Les sièges suspendus au niveau du sol favorisent les rencontres entre groupes, développant ainsi des compétences sociales essentielles telles que le respect du tour de parole et la négociation. Les parcours d'escalade verticaux, horizontaux et inclinés du Dôme des Explorateurs de la Jungle procurent un sentiment d'accomplissement et développent également des capacités motrices importantes, comme le sens de l'équilibre et de l'espace, qui aident les enfants à franchir les obstacles en toute sécurité. Ces activités encouragent grandement l'activité physique pour tous les niveaux et contribuent au développement musculaire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.jungle-dome-climbing-playground-equipment-nro836
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)235
  • Largeur (pouces)357
  • Profondeur (pouces)356
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment