Publier vos produits
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

Traduit par Google,
Ce produit offre une grande variété d'exercices pour une surface réduite grâce à la combinaison d'une station de relevé de jambes et d'une barre de traction. La station de relevé de jambes est idéale pour les exercices abdominaux. Elle permet de travailler les muscles abdominaux en effectuant des relevés de jambes tout en se maintenant en position assise. Cet exercice sollicite l'ensemble des muscles abdominaux. Les tractions sont un élément essentiel de la musculation. La barre de traction propose une variété d'exercices, avec plusieurs prises pour différentes positions des mains. En posant les pieds sur les barres horizontales, les débutants peuvent réduire leur poids corporel lors des tractions et progresser jusqu'à un niveau plus avancé. Un marchepied permet à tous d'atteindre la barre de traction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.leg-lift-pull-up-fsw238
  • Famille de produitsFitness
  • Groupe de produitsPro Cross Training
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)94
  • Largeur (pouces)43
  • Profondeur (pouces)46
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment