Publier vos produits
Little Hen's House Playground Equipment NRO417
KOMPAN

Little Hen's House Playground Equipment NRO417

Traduit par Google,
La Petite Maison de Poule est une structure de jeu accessible au sol, riche en activités, qui offre une multitude d'activités sur le thème de la maison pour captiver les tout-petits. Ses nombreux éléments tactiles enrichissent considérablement le jeu et favorisent l'éveil du jeu de rôle chez les enfants. La taille de la Petite Maison de Poule est parfaitement adaptée aux tout-petits. Le bureau complète l'espace de jeu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le panneau de jeu double face, avec ses petites pelles jaunes qui glissent dans les rainures, encourage un jeu stimulant la théorie de l'esprit et la logique. La fenêtre avec rideau favorise la coopération entre l'intérieur et l'extérieur, encourageant le respect des tours de rôle et l'esprit d'équipe. Elle invite également à jouer à cache-cache, ce qui contribue à la compréhension de la permanence de l'objet : les choses continuent d'exister même hors de vue. Le jeu de rôle favorise le développement du langage, et cette structure, avec ses nombreux détails et ses recoins amusants, accueille les premières expériences de jeu de rôle. Une boucle sécurisée entre la plateforme d'accès et le toboggan invite à des glissades palpitantes. Le mur d'escalade incliné de l'autre côté offre un accès différent et favorise la coordination croisée, essentielle au développement physique et cognitif à cet âge.
Spécifications techniques
  • Réference unique.little-hens-house-playground-equipment-nro417
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)111
  • Largeur (pouces)144
  • Profondeur (pouces)116
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment