Publier vos produits
Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001
KOMPAN

Little Turtle's Town Playground Equipment NRO4001

Traduit par Google,
Le Village de la Petite Tortue est un univers de jeu fascinant qui captivera les tout-petits et les incitera à jouer encore et encore. La richesse des activités ludiques invite à l'exploration et favorise le développement global de l'enfant. Les recherches du KOMPAN Play Institute ont démontré que les nombreux éléments de manipulation augmentent l'intérêt des enfants pour le jeu. De plus, le jeu de rôle est stimulant et contribue au développement du langage et de la communication. Dans le Village de la Petite Tortue, les tout-petits peuvent explorer différents panneaux de jeu thématiques et interactifs, développant ainsi leur motricité globale et fine. La maison et les éléments de manipulation stimulent également le jeu de rôle naissant. Les dimensions du Village de la Petite Tortue sont parfaitement adaptées aux tout-petits. Les ponts offrent des expériences d'équilibre, de rebond et de déplacement à quatre pattes, tout en développant la perception spatiale (plus haut, plus bas, au-dessus, en dessous). Cela favorise la conscience spatiale et la compréhension des mathématiques. Le joli toboggan est relié en douceur à la plateforme de transfert, permettant une assistance facile aux enfants à mobilité réduite. La transparence du Village de la Petite Tortue favorise grandement la communication et la coopération entre tous les amis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, encourageant le respect des tours de jeu et l'esprit d'équipe. Grâce à sa conception ouverte, chacun peut participer au jeu.
Spécifications techniques
  • Réference unique.little-turtles-town-playground-equipment-nro4001
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)111
  • Largeur (pouces)208
  • Profondeur (pouces)264
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment