Publier vos produits
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

Traduit par Google,
La tour de jeux à plusieurs niveaux propose une sélection ludique de défis adaptés à différentes échelles et des espaces de rencontre qui incitent les enfants à jouer longtemps, encore et encore. L'escalier accessible mène à un toboggan inférieur, formant une boucle pratique pour les enfants utilisant des aides à la mobilité ou accompagnés. Une table de jeux offre un espace de jeu au niveau du sol, propice aux échanges et à la socialisation. La tour peut être escaladée de plusieurs façons : par l'escalier, par le mur d'escalade vertical avec des ouvertures donnant sur les plateformes, ou par le filet. L'escalade sollicite les principaux groupes musculaires et la coordination motrice. Elle stimule également la perception intermodale, essentielle notamment pour la lecture. Pour les plus téméraires, les hautes barres de la rambarde offrent des sensations fortes et permettent de redescendre rapidement. Cela développe considérablement la conscience spatiale, une compétence précieuse pour évoluer en toute sécurité dans le monde qui nous entoure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.multi-deck-with-banister-bars-nro102601
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)200
  • Largeur (pouces)227
  • Profondeur (pouces)216
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment