Publier vos produits
Play Panel 2, Music, Classic NRO613
KOMPAN

Play Panel 2, Music, Classic NRO613

Traduit par Google,
Le panneau musical 2 captive les enfants grâce à ses combinaisons colorées de rythmes, de sons et de tonalités. Ils y reviennent sans cesse pour laisser libre cours à leur créativité, seuls ou avec leurs amis et leurs enseignants. Les tuyaux musicaux offrent des variations sensorielles et produisent des sonorités harmonieuses. Les enfants développent leur coordination œil-main, essentielle pour la motricité et l'écriture. Ils peuvent frapper les languettes en caoutchouc noir ou les tuyaux pour créer des mélodies. Ce jeu stimule la pensée logique et créative et favorise la coopération et les interactions sociales. Le panneau de percussions est une véritable invitation au jeu : on peut jouer des tambours seul ou à plusieurs. Il y a suffisamment d'espace pour que plusieurs enfants puissent se rassembler autour. Cela encourage l'interaction sociale et la co-création lorsqu'ils jouent des rythmes et chantent ensemble. Ce panneau stimule également la cognition et la créativité, car les enfants créent des règles et des rythmes, individuellement ou en groupe.
Spécifications techniques
  • Réference unique.play-panel-2-music-nro613
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)36
  • Largeur (pouces)38
  • Profondeur (pouces)78
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment