Publier vos produits
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

Traduit par Google,
Les couleurs vives et attrayantes du REGULUS, ainsi que ses zones de jeu dynamiques et rebondissantes, séduisent les enfants de tous niveaux. Les filets inclinés permettent diverses positions, convenant ainsi à tous les âges et à toutes les capacités. Toutes les activités du REGULUS impliquent des rebonds ou des balancements, un facteur de motivation essentiel pour le jeu. L'interconnexion des filets permet aux enfants de ressentir les mouvements des autres grimpeurs. Ces sensations physiques intenses, les points de rencontre et la transparence des filets favorisent des jeux ludiques et sociaux prolongés. En grimpant, rebondissant et se balançant dans le REGULUS, les enfants développent intensément leur équilibre, leur proprioception et leur conscience spatiale, des compétences essentielles pour rester assis et se concentrer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.regulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsGalaxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)104
  • Largeur (pouces)219
  • Profondeur (pouces)189
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment