Publier vos produits
Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201
KOMPAN

Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201

Traduit par Google,
Le Cliff Rider, avec ses loopings à sensations fortes, attire énormément les enfants d'âge scolaire. Sous la plateforme, un hamac suspendu invite à la détente. L'ascension vertigineuse, perché sur un petit repose-pieds, est réservée aux plus courageux. Et ceux qui hésitent au premier essai peuvent y arriver avec un peu d'aide de leurs amis. En attendant, l'échelle de tuyaux, la barre de saut périlleux et le toboggan offrent de nombreuses possibilités d'escalade et de glissade. Le Cliff Rider développe la force musculaire, la tension, le timing et la coordination des mouvements. Maîtriser ses mouvements, contrôler les objets et le timing est un exercice complexe, mais une compétence essentielle pour évoluer avec aisance et confiance dans son environnement, notamment dans la circulation. De plus, la confiance en soi acquise par les enfants après avoir surmonté leurs appréhensions initiales est une raison de plus pour les encourager à l'essayer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.robinia-cliff-rider-6-ft-playground-equipment-nro300201
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)144
  • Largeur (pouces)172
  • Profondeur (pouces)374
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment