Publier vos produits
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

Traduit par Google,
RUMBA offre une infinité de possibilités pour créer des assises sur mesure adaptées à tous les environnements extérieurs. C'est la solution la plus flexible pour intégrer harmonieusement des assises à leur environnement, où géométrie et géographie se rencontrent. Construites autour de cercles et de courbes simples, les assises RUMBA peuvent être personnalisées pour créer des formes originales et variées. Les bancs et tables standard peuvent être agrémentés de dossiers, d'accoudoirs, de tablettes, etc., et combinés pour former des solutions sur mesure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • Famille de produitsOutdoor Furniture
  • Groupe de produitsRumba
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17
  • Largeur (pouces)31
  • Profondeur (pouces)69
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord