Publier vos produits
Six Sided Climbing Structure NRO816
KOMPAN

Six Sided Climbing Structure NRO816

Traduit par Google,
La structure d'escalade hexagonale, avec sa grande variété de parcours d'escalade et de glissades, est une attraction majeure pour les enfants. Les nombreuses façons d'escalader et de glisser les incitent à explorer, ce qui les amuse et leur donne envie de revenir. Les filets d'escalade inclinés offrent des ascensions stimulantes grâce à leurs marches non horizontales. Le mur d'escalade propose une escalade verticale avec un accès au filet horizontal supérieur soit par le haut, soit par l'ouverture. Les différentes positions corporelles requises pour l'escalade développent la proprioception, l'équilibre, la coordination et la conscience spatiale de l'enfant. Ces aptitudes motrices favorisent la concentration et la capacité à rester assis. La barre de pompier et les barres de la rambarde sont des activités à risque qui procurent des sensations fortes et développent la conscience spatiale, essentielle pour évaluer les distances. Cette structure est un lieu de rencontre dynamique idéal.
Spécifications techniques
  • Réference unique.six-sided-climbing-structure-nro816
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)110
  • Largeur (pouces)170
  • Profondeur (pouces)232
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord