Publier vos produits
Snail Springer Playground Equipment NRO115
KOMPAN

Snail Springer Playground Equipment NRO115

Traduit par Google,
L'Escargot, avec sa coquille colorée et son visage amical, invite les tout-petits à de courtes ou longues promenades, encore et encore. Outre sa forme attrayante, l'Escargot offre une variété de sensations tactiles grâce à sa poignée en acier, son repose-pieds en caoutchouc et son corps lisse en bois. La richesse tactile est un facteur de motivation essentiel, surtout chez les plus jeunes. Elle favorise leur compréhension des caractéristiques des matériaux telles que le poids, la douceur, la température et la flexibilité, une compétence importante pour la gestion des risques. Le ressort garantit des heures, des années et des décennies de plaisir. Le doux balancement de l'Escargot développe le sens de l'équilibre et la conscience spatiale, indispensables pour la confiance en soi et la prévention des chutes. Un bon sens de l'équilibre est essentiel pour pouvoir rester assis et se concentrer.
Spécifications techniques
  • Réference unique.snail-springer-playground-equipment-nro115
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)29
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment