Publier vos produits
Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024
KOMPAN

Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024

Traduit par Google,
Ce bol tournant, à la vitesse variable, avec son design arrondi et adorable, provoque des cris de joie chez les enfants qui le font tourner encore et encore. Grâce à son bol incliné et facile d'accès, il invite les enfants de tous âges et de toutes capacités à jouer. Son faible encombrement permet d'en placer 2 ou 3 ensemble, favorisant ainsi le jeu social. Les possibilités de jeu sont multiples : s'asseoir dedans, sur le bord, pousser, tirer ou même se tenir debout dans le bol tournant. Autant d'atouts qui font du bol tournant un jouet qui captivera les enfants pendant longtemps. L'inclinaison du bol permet à l'enfant de moduler la vitesse de rotation par ses mouvements. Cela stimule sa logique : accélérer en ramassant le bol ou ralentir en écartant les bras et les jambes. Le bol tournant développe le sens de l'équilibre, essentiel à la concentration et à la capacité de rester assis. Pousser ou être poussé par les autres favorise le développement de compétences socio-émotionnelles telles que le respect des tours de rôle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spinner-bowl-freestanding-playground-equipment-ele400024
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsElements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24
  • Largeur (pouces)22
  • Profondeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment