Publier vos produits
Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101
KOMPAN

Suspension Trainer Outdoor Fitness Pro FAZ10101

Traduit par Google,
L'entraînement en suspension est très efficace car il améliore simultanément la force, l'équilibre, la souplesse et la stabilité du tronc. Avec ses 49 exercices, le système d'entraînement en suspension est l'un des appareils les plus polyvalents pour travailler tous les groupes musculaires de manière fonctionnelle et efficace, quel que soit le niveau de forme physique de l'utilisateur. Grâce à sa résistance modulable, chacun peut s'entraîner à son propre rythme. L'intensité de chaque exercice peut être ajustée en modifiant la position du corps pour moduler la résistance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.suspension-trainer-outdoor-fitness-pro-faz10101
  • Famille de produitsFitness
  • Groupe de produitsPro Cross Training
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)132
  • Largeur (pouces)42
  • Profondeur (pouces)154
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment