Publier vos produits
The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010
KOMPAN

The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010

Traduit par Google,
La forteresse à double tour du Magicien est une aire de jeux irrésistible pour les enfants. Avec ses différents espaces de jeux et ses activités physiques variées, elle les captive pendant des heures. L'escalier avec son hamac offre un refuge agréable pour les enfants de tous niveaux. Les toboggans et la structure d'escalade en spirale procurent des sensations fortes et développent la stabilité du tronc, l'enfant étant assis bien droit. Les accès variés en bois incliné et en filet permettent à l'enfant de grimper de manière plus ou moins stimulante, favorisant ainsi la coordination et la motricité des jambes, des bras et du tronc. L'escalade en pente offre un sentiment de sécurité plus important qu'une escalade verticale, ce qui la rend accessible à un large public d'enfants aux capacités diverses. Les plateformes au sol et en hauteur invitent aux rencontres et aux échanges.
Spécifications techniques
  • Réference unique.the-wizards-double-tower-fortress-playground-equipment-nro2010
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)210
  • Largeur (pouces)446
  • Profondeur (pouces)283
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment