Publier vos produits
The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901
KOMPAN

The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901

Traduit par Google,
La Cachette du Magicien est un lieu magique, avec sa maison surélevée et son toit bleu, qui inspire les jeux de rôle. Les bancs et la table à l'intérieur favorisent les interactions sociales et incitent les enfants à prolonger leurs heures de jeu. Une table sur le côté de la maison peut servir de point de rencontre ou offrir un siège confortable aux accompagnateurs. L'escalier menant à la maison surélevée et le toboggan contribuent au développement de la motricité, notamment la coordination motrice et la conscience spatiale. Ces deux éléments sont essentiels pour appréhender le corps dans les dimensions, le temps et l'espace, une compétence importante au quotidien, par exemple pour traverser la rue en toute sécurité. L'escalier est équipé d'une large plateforme et de poignées adaptées pour faciliter l'accès aux enfants de tous niveaux. En résumé, la Cachette du Magicien promet des heures de jeu magique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.the-wizards-hideaway-playground-equipment-nro40901
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)129
  • Largeur (pouces)178
  • Profondeur (pouces)124
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment