Publier vos produits
Theater & Music Cottage NRO606
KOMPAN

Theater & Music Cottage NRO606

Traduit par Google,
Le chalet Robinia Théâtre et Musique attire les tout-petits, les enfants d'âge préscolaire et les adultes pour des heures de jeux variés et créatifs. Riche en détails, cet espace de jeu invite au jeu dramatique et exploratoire, ainsi qu'à une solide interaction sociale et à la coopération. Les panneaux du xylophone et du tambour stimulent considérablement la créativité et, de par leur emplacement, invitent les groupes de joueurs à jouer ensemble. L'horloge, la cloche, les rabats, l'étagère et le miroir offrent de nombreuses possibilités d'apprentissage de la relation de cause à effet et de jeu créatif. Ils stimulent la pensée logique et encouragent le jeu dramatique, excellent pour le développement du langage. Le bureau du chalet favorise les jeux sociaux. Les alentours sont utilisés à maintes reprises pour des jeux de bagarre, d'escalade, de passage et de déplacement. Outre la stimulation musculaire, ces jeux développent des compétences motrices importantes telles que la coordination motrice, fondamentale pour l'apprentissage futur de la lecture.
Spécifications techniques
  • Réference unique.theater-music-cottage-nro606
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)101
  • Largeur (pouces)96
  • Profondeur (pouces)118
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment