Publier vos produits
Villa Playhouse M7000
KOMPAN

Villa Playhouse M7000

Traduit par Google,
Avec ses dimensions adaptées aux enfants (hauteur du toit : 1,45 m), la maison rouge stimule l'imagination des plus petits. Ses côtés et ses murs ouverts agrandissent l'espace de jeu, permettant à de nombreux enfants de jouer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les tables et les éléments de manipulation sont également accessibles de l'extérieur, offrant ainsi des possibilités de jeu tout autour. La table arrondie et le banc sur la véranda invitent aux rencontres et aux échanges, faisant de cette maison un véritable havre de jeux sociaux. La maison rouge encourage le jeu de rôle. Elle invite et prolonge le jeu de rôle des enfants grâce à des éléments manipulables qu'ils peuvent déplacer et tourner. Ces éléments stimulent la compréhension de la relation de cause à effet et le développement cognitif de l'enfant. Ils lui fournissent matière à conversation et à s'exprimer dans ses jeux de rôle. Cela influence positivement son développement langagier et communicationnel, et favorise le respect des tours de parole, contribuant ainsi au développement de ses compétences sociales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.villa-playhouse-m7000
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsMoments
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)57
  • Largeur (pouces)52
  • Profondeur (pouces)73
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord