Publier vos produits
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Design universel : le robinet vasque se coordonne avec n'importe quel évier vasque.
    • QUALITÉ SUPÉRIEURE : La construction entièrement métallique et les composants haut de gamme garantissent des performances durables - À VIE LIMITÉE et un service client qui vous place en premier.
    • LA FINITION DU ROBINET RÉSISTANT À LA CORROSION ET À LA ROUILLE ne se décolore pas et ne ternit pas avec le temps. Disponible en chrome, nickel satiné et bronze huilé.
    • Fonctionnalité durable : valve en céramique de qualité supérieure et aérateur haute performance avec protection améliorée contre la chaux.
    • Prêt à l'installation : conduites d'alimentation en eau flexibles et tout le matériel de montage inclus pour une installation facile à un seul trou.
    • Construction en laiton pour une durabilité maximale.
    • Conception à levier unique pour un contrôle de débit sans effort.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1002CH
      Item Weight: 4.5 pounds
      Product Dimensions: 4 x 4.5 x 13.8 inches
      Size: 1.375
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation: Method Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.5 inches
      Spout Reach: 4 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-FVS-1002CH-Sheven-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets