Publier vos produits
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Construction en laiton massif pour une durabilité maximale.
    • Conception à levier unique pour un contrôle du débit sans effort.
    • Cartouche céramique Kerox (Testée avec 500 000 cycles).
    • L'aérateur neoperl doux au toucher haute performance/faible débit résiste à l'accumulation de calcium (sur certains modèles).
    • La finition triple plaquée durable est résistante à la corrosion et à la rouille.
    • Construction en laiton massif pour une durabilité maximale.
    • Conception à levier unique pour un contrôle de débit sans effort.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: KEF-15301CH
      Item Weight: 3.1 pounds
      Product Dimensions: 4.7 x 2.3 x 5.7 inches
      Size: .5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Solid Lead-Free Brass
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 3.75 inches
      Spout Reach: 4.75 inches
      Handle/Lever Placement: Single-hole, Basin
      Number of Handles: 1
      Certification: Watersense

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-KEF-15301CH-Aplos-Single-Basin-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets