Publier vos produits
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Style d'inspiration classique : parfait pour n'importe quel espace, de la salle de bain traditionnelle à la salle de bain moderne.
    • DRAIN POP-UP À FINITION ASSORTIE inclus avec l'achat.
    • LA FINITION IMPECCABLE ET ANTIROUILLE résiste à l'écaillage et à la décoloration, conserve un bel aspect pendant toute la durée de vie du robinet.
    • L'AÉRATEUR À ÉCONOMIE D'EAU économise l'eau et résiste à l'accumulation de calcaire.
    • La GARANTIE LIMITÉE À VIE KRAUS couvre le robinet et la finition pour votre entière satisfaction.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets