Publier vos produits
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Traduit par Google,
    • Construction en laiton pour une durabilité maximale.
    • Conception à levier unique pour un contrôle de débit sans effort.
    • Cartouche de qualité supérieure pour un fonctionnement fiable.
    • Aérateur Neoperl haute performance / faible débit.
    • Finition impeccable résistante à la corrosion et à la rouille.
    • Certifié AB1953 pour voies navigables sans plomb.
    • S'adapte à n'importe quel évier de navire.
    • Garantie à vie limitée.
    • Certifications du robinet : cUPC, AB 1953, NSF 61, NSF 372, EPA, CAL Green, DOE, CEC, MASS, FTC
    • Hauteur du robinet : 12,5"
    • Hauteur du bec : 8,31"
    • Portée du bec : 5,5"
    • Débit : 1,5 gal/min
    • Nombre de trous requis : 1
    • Exigence de taille de trou de robinet : 1,375"
    • Épaisseur maximale du comptoir : 1,375"

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1007CH
      Item Weight: 4.1 pounds
      Product Dimensions: 5.8 x 5.5 x 12.5 inches
      Size: 12.5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.4 inches
      Spout Reach: 5.8 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kraus-FVS-1007CH-Ramus-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • Famille de produitsFaucet
    • Groupe de produitsBathroom
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets