Publier vos produits
wabi pillar 300
wabi pillar 300

    wabi pillar 300

    Traduit par Google,
    Le pilier Kreon Wabi est une borne d'allée résidentielle. Le volume rectangulaire noir est équipé d’une optique LED asymétrique économique éclairant la surface du sol. L'avant et l'arrière du luminaire sont fabriqués à partir de verre noir résistant aux chocs et à trempe thermique, placé dans un boîtier en métal thermolaqué noir. Des broches de terre et des ancrages en béton supplémentaires garantissent une installation solide dans tout type de sol.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kr_wabi_pillar_300
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsoutdoor lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)356
    • Largeur (mm)84
    • Profondeur (mm)62
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique