Publier vos produits
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
    Kronospan

    Acrylic Gloss Board

    Traduit par Google,

    Utilisés dans la fabrication de composants de meubles haut de gamme, de façades de cuisine, d'aménagements intérieurs et d'espaces commerciaux, les panneaux acryliques brillants offrent une brillance exceptionnelle et une résistance accrue au frottement. Ils sont composés d'un panneau MDF de 17 mm recouvert d'une laque acrylique brillante de 0,7 mm sur la face avant et d'un film de polystyrène choc de 0,6 mm sur la face arrière pour une meilleure stabilité. Livrés avec un film PE de protection, les panneaux acryliques brillants présentent une excellente résistance chimique et une grande stabilité aux UV.

    Spécification
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Gloss surface
      - UV stability
      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acrylic-gloss-board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)18.3
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Fabriqué enCroatie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés