Publier vos produits
High Gloss PET Laminated MDF
Kronospan

High Gloss PET Laminated MDF

Traduit par Google,

Feelness High Gloss est un panneau MDF recouvert d'un film PET décoratif brillant sur la face avant et d'un film PP texturé et de couleur identique sur la face arrière. Sa grande résistance est assurée par un film protecteur PE supplémentaire sur la face avant, à retirer uniquement après le montage du meuble.

La surface peut être maintenue propre et en excellent état grâce à l'utilisation de produits de nettoyage non abrasifs conçus pour les surfaces en plastique.

Les panneaux MDF laminés PET haute brillance peuvent être mis en forme sur toutes les scies conventionnelles et peuvent être chantés sur toutes les lignes de chant standard.

Spécification
  • Standard

    EN 622-5

    Emission Class

    E1 (EN ISO 12460-3)

    Features

    - Gloss surface

    - UV stability

    - Scrub resistant

    - Easy to clean

    Application

    - Interior frontals

Spécifications techniques
  • Réference unique.high-gloss-pet-laminated-mdf
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePET
  • Fabriqué enBulgarie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés