Publier vos produits
Melamine Faced Particle Board
Melamine Faced Particle Board
Melamine Faced Particle Board
Melamine Faced Particle Board
Melamine Faced Particle Board
Melamine Faced Particle Board
    Kronospan

    Melamine Faced Particle Board

    Traduit par Google,

    Le panneau MF PB est un matériau standard et essentiel dans les secteurs du mobilier et de l'aménagement intérieur. Composé de particules recouvertes d'un papier décoratif imprégné de résine mélamine, il est le matériau le plus utilisé pour le mobilier moderne et se décline en différentes finitions : brillante, mate, légèrement texturée et imitation bois.

    Pour des applications spécifiques, nous proposons des panneaux MF PB supplémentaires offrant une résistance à l'humidité et des propriétés ignifuges améliorées.

    MF PB se décline en quatre collections : Color, Standard, Contempo et Harmony. Elles proposent un large choix de motifs, d’épaisseurs et de textures de surface.

    Spécification
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - UV stability

      - Easy to maintain

      - Stain resistant

      Application

      - Interior frontals

      - Interior tops

    Spécifications techniques
    • Réference unique.melamine-faced-particle-board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireMélamine
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés