Publier vos produits
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
    Kronospan

    Worktops Round Edge

    Traduit par Google,

    Nos plans de travail à bords arrondis sont composés de panneaux de particules bruts recouverts d'un stratifié HPL décoratif et renforcés en face avant par une bande spéciale en HDF. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux plans de travail de cuisines, de bureaux et de magasins. Un joint en silicone spécial, placé sous le bord profilé sur toute la longueur du plan de travail, forme une barrière anti-gouttes et empêche les infiltrations d'eau. Disponibles avec un profil en U légèrement arrondi de 3,3 mm de rayon, ils existent également avec un profil en U double face, idéal pour les bars et les îlots de cuisine.


    Spécification
    • Sizes

      U Profile: 4100 x 635mm ; 4100 x 1200 mm

      U-U Profile: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops


    Spécifications techniques
    • Réference unique.worktops-round-edge
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireHPL laminate
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés