Publier vos produits
Worktops Slim Line
Worktops Slim Line
Worktops Slim Line
Worktops Slim Line
    Kronospan

    Worktops Slim Line

    Traduit par Google,

    Une sélection spéciale de panneaux compacts de 12 mm à âme monochrome, les plans de travail Slim Line sont idéaux pour le mobilier haut de gamme et l'aménagement intérieur. Ils offrent une résistance accrue à l'abrasion et à l'humidité, une fonctionnalité optimale et un esthétisme raffiné. Conçus pour une pose horizontale, les plans de travail Slim Line se déclinent en designs exclusifs qui apportent une touche d'élégance à tous les espaces. Sans besoin de finition de chant ni de traitement de surface supplémentaire, ils sont parfaits pour les cuisines sur mesure, les bureaux ou les plans de travail.

    Spécification
    • Standard

      EN 438-4

      Features

      - Stain resistant

      - Easy to clean

      - Hygienic

      - Heat resistant

      - Water resistant

      - Impact resistant

      Application

      - Interior tops

      - Kitchen tops

    Spécifications techniques
    • Réference unique.worktops-slim-line
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4100
    En rapport
    • Matériel principalHPL laminate
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés