Publier vos produits
Lavabo individuel ANIMA avec actionnement avec le genou ou la hanche
Lavabo individuel ANIMA avec actionnement avec le genou ou la hanche

    Lavabo individuel ANIMA avec actionnement avec le genou ou la hanche

    Lavabo individuel en inox de forme rectangulaire pour montage mural, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, vasque ronde soudée sans soudures de 380 mm de diamètre, plage de robinetterie de 35 mm, sans trop-plein, bonde 1/4" avec bouchon, évacuation centrée, col de cygne pré-monté inclus, cache-siphon reposant sur le sol avec robinet à arrêt automatique pour une commande au pied, réglage de la température de l’eau par mitigeur, durée d’écoulement pas réglablepanneau avant amov ible. Vis et chevilles fournies. Dimensions 450 x 204 x 451 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 380 x 150 mm (L x H)
    Spécification
    • Lavabo individuel en inox de forme rectangulaire pour montage mural, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, vasque ronde soudée sans soudures de 380 mm de diamètre, plage de robinetterie de 35 mm, sans trop-plein, bonde 1/4" avec bouchon, évacuation centrée, col de cygne pré-monté inclus, cache-siphon reposant sur le sol avec robinet à arrêt automatique pour une commande au pied, réglage de la température de l’eau par mitigeur, durée d’écoulement pas réglablepanneau avant amov ible. Vis et chevilles fournies. Dimensions 450 x 204 x 451 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 380 x 150 mm (L x H)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056946
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique