Publier vos produits
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    Traduit par Google,
    Siège de douche rabattable MEDCARE pour montage mural, avec assise continue et ergonomique en polyuréthane, coloris gris basalte, avec cadre de renfort intégré, protection contre le rabattement accidentel, support mural en acier inoxydable, finition satinée, capacité de charge jusqu'à 150 kg, matériel de fixation à fournir par le client. Dimensions : 450 x 90 x 458 mm (l x H x P).
    Spécification
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600003783
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsShower seats and backs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)458
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique