Publier vos produits
Barre-poignée murale rabattable CONTINA
Barre-poignée murale rabattable CONTINA

    Barre-poignée murale rabattable CONTINA

    Traduit par Google,
    Étagère pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1 mm, supports soudés dans l'étagère, extrémités latérales avec couvercle en plastique gris, pour les longueurs supérieures à 1800 mm, un support supplémentaire est fourni. Dimensions 1800 x 138 x142 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056950
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique