Publier vos produits
Poignée CONTINA
Poignée CONTINA

    Poignée CONTINA

    Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution 750 mm Dimensions 828 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre. Produit certifié et contrôlé (LGA), avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation inclus. Exécution 750 mm Dimensions 828 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000056952
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)138
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom shelves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique