Publier vos produits
Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix
Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

    Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

    F3E-Mix mitigeur sur plan DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6,75 V / 12 V C.C.
    Spécification
    • F3E-Mix mitigeur sur plan DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d’eau chaude et d’eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d’électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l’intermédiaire d’une unité d’alimentation 6,75 V / 12 V C.C.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057092
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Description de l'Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique