Publier vos produits
Distributeur de savon STRATOS
Distributeur de savon STRATOS

    Distributeur de savon STRATOS

    Distributeur de savon à encastrer, en inox, finition satinée avec traitement de la surface InoxPlus pour réduire les traces de doigts un meilleur nettoyage, épaisseur du matériau 1,5 mm, couvercle frontal incurvé, serrure à barillet avec regard, barillet avec clé standard Franke. Convient aux savons et lotions liquides, capacité du réservoir 1 l, avec bouton-poussoir sur la face avant. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 211 x 181 x 101 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon à encastrer, en inox, finition satinée avec traitement de la surface InoxPlus pour réduire les traces de doigts un meilleur nettoyage, épaisseur du matériau 1,5 mm, couvercle frontal incurvé, serrure à barillet avec regard, barillet avec clé standard Franke. Convient aux savons et lotions liquides, capacité du réservoir 1 l, avec bouton-poussoir sur la face avant. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 211 x 181 x 101 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057114
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)1980
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)16.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Description de l'Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique