Publier vos produits
Robinetterie électronique pour lavabo F3E Mix
Robinetterie électronique pour lavabo F3E Mix

    Robinetterie électronique pour lavabo F3E Mix

    Robinetterie pour lavabo F3E-Mix DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc de raccordement avec cartouche d'électrovanne intégrée, arbre de mélangeur et tuyaux avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, y compris détecteur avec électronique de commande et levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion possible. Avec cadre de maintien à joint profilé et sortie avec mousseur à jet laminaire à régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Projection de 200 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Pièces visibles polies chromées. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécification
    • Robinetterie pour lavabo F3E-Mix DN 15 en kit de montage final pour le montage intégré au mur dans le matériel de fixation, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc de raccordement avec cartouche d'électrovanne intégrée, arbre de mélangeur et tuyaux avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis recouverte, y compris détecteur avec électronique de commande et levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion possible. Avec cadre de maintien à joint profilé et sortie avec mousseur à jet laminaire à régulateur de débit intégré 6,0 l/min. Projection de 200 mm, ajustement de profondeur possible de 25 mm. Pièces visibles polies chromées. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057126
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Description de l'Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique