Publier vos produits
Distributeur de savon mousse EXOS.
Distributeur de savon mousse EXOS.

    Distributeur de savon mousse EXOS.

    Distributeur de savon mousse pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, avec levier de poussée en acier inoxydable. Convient pour la distribution de savon mousse Franke. Matériel de fixation et cartouche de 650 ml de savon mousse Franke fournies. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur de savon mousse pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, avec levier de poussée en acier inoxydable. Convient pour la distribution de savon mousse Franke. Matériel de fixation et cartouche de 650 ml de savon mousse Franke fournies. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057639
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsCatering sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)432
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique