Publier vos produits
Porte-sac
Porte-sac

    Porte-sac

    Support de sac pour poubelle RODX605, RODX605E, RODX605EE, RODX602, RODX602E, RODX617, RODX617E, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm/6 mm, rabattable. Vis et boulons en inox fournis.
    Spécification
    • Support de sac pour poubelle RODX605, RODX605E, RODX605EE, RODX602, RODX602E, RODX617, RODX617E, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 0,8 mm/6 mm, rabattable. Vis et boulons en inox fournis.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057739
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsShower seats and backs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)484
    • Profondeur (mm)521
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Description de l'Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique