Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier RODAN
Distributeur de serviettes en papier RODAN

    Distributeur de serviettes en papier RODAN

    Distributeur d’essuie-mains, conçu pour une installation par l’avant ou par le dessus, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 mm, capacité de 600 feuilles à une seule couche pliées en C. Remplissage par le dessus. Dimensions 330 x 445 x 180 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d’essuie-mains, conçu pour une installation par l’avant ou par le dessus, en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1 mm, capacité de 600 feuilles à une seule couche pliées en C. Remplissage par le dessus. Dimensions 330 x 445 x 180 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000057758
    • Famille de produitsCatering
    • Groupe de produitsComplementary parts catering
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)1586
    • Profondeur (mm)548
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)9.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_19
    • Description de l'Uniclass 2015Commercial kitchen shelving and racking units

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique