Publier vos produits
SIRIUS plaster trap SIRX835
SIRIUS plaster trap SIRX835

    SIRIUS plaster trap SIRX835

    Traduit par Google,
    Évier à plâtre pour montage sur plan de travail, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, cuvette soudée sans soudure de diamètre 450 x 500 x 150 mm, cuvette et égouttoir avec canal rotatif, perforatrice de vidage centrée 1 1/2", amovible panier à plâtre avec couvercle Dimensions 1000 x 420 x 600 mm (L x H x P) Égouttoir à gauche
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Left
      Sump depth      200.00 mm
      Sump diameter      300.00 mm
      Sump basket      Included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000071901
    • Famille de produitsUtility sinks
    • Groupe de produitsCleaners sinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)18.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_39
    • Description de l'Uniclass 2015Hospital pattern plaster sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique