Publier vos produits
Tablette SATURN
Tablette SATURN

    Tablette SATURN

    Tablette murale, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, consoles soudées à la tablette, extrémités latérales couvertes de plastique gris. Pour les longueurs supérieures à 1800 mm, une console supplémentaire sera livrée. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Tablette murale, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, consoles soudées à la tablette, extrémités latérales couvertes de plastique gris. Pour les longueurs supérieures à 1800 mm, une console supplémentaire sera livrée. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101056
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)143
    • Largeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique