Publier vos produits
Installation de nettoyage de bottes SIRIUS
Installation de nettoyage de bottes SIRIUS

    Installation de nettoyage de bottes SIRIUS

    Station de lavage de bottes en matière minérale liée à la résine avec surface lisse et non poreuse, coloris anthracite. Pieds réglables en hauteur, grille rabattable galvanisée, brosse manuelle avec robinet à levier, poignée, brosses de nettoyage des semelles, groupes pulvérisateurs et clapet de pied DN 15. avec sortie d'évacuation DN 100 et seau de collecte des boues
    Spécification
    • Station de lavage de bottes en matière minérale liée à la résine avec surface lisse et non poreuse, coloris anthracite. Pieds réglables en hauteur, grille rabattable galvanisée, brosse manuelle avec robinet à levier, poignée, brosses de nettoyage des semelles, groupes pulvérisateurs et clapet de pied DN 15. avec sortie d'évacuation DN 100 et seau de collecte des boues1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101083
    • Famille de produitsSpecial cleaning units
    • Groupe de produitsShoe and boot cleaning units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1340
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)39.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Description de l'Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique