Publier vos produits
Évier industriel SET
Évier industriel SET

    Évier industriel SET

    Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXL217-200 + piètement MAXF200-70 à visser
    Spécification
    • Évier professionnel en inox, finition satinée, montage comme évier à poser ou montage mural, épaisseur du matériau de 1 mm, vasques embouties soudées d’un seul tenant, sans trop-plein, plage de robinetterie de 80 mm, vasques avec bonde 1 1/2" et tube de surverse avec filtre, égouttoir rainuré avec inclinaison vers la vasque et support en inox renforcé, remontée arrière de 100 mm. Supports de montage mural en option, trous de fixation pour montage mural pré-découpés au laser. Kit MAXL217-200 + piètement MAXF200-70 à visser
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101429
    • Famille de produitsWater dispensers
    • Groupe de produitsComplementary parts water dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique