Publier vos produits
Poubelle RODAN
Poubelle RODAN

    Poubelle RODAN

    Poubelle murale en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, montage sur console ou directement sur le mur. Vis en inox et chevilles fournies. Capacité d’environ 18 litres Dimensions 275 x 460 x 177 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Poubelle murale en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 0,8 mm, bords arrondis, montage sur console ou directement sur le mur. Vis en inox et chevilles fournies. Capacité d’environ 18 litres Dimensions 275 x 460 x 177 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2000101452
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsComplementary parts wash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)119
    • Largeur (mm)478
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique